Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
22,3385 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
4,2182 kr - 5,7695 kr 320 I lager
40.0 mm
Svart
PP
24.5 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 205 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
355,8406 kr - 1 023,3437 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Röd
Gjutjärn
229.4 kg
54,1701 kr - 74,1167 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
41,1266 kr - 41,1266 kr 13 I lager
100.0 mm
Svart
Plast
70.0 kg
53,0471 kr - 72,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Grå
Plast
81.6 kg
276,3172 kr - 795,002 kr 18 I lager
80.0 mm
Röd
Gjutjärn
163.1 kg
135,0098 kr - 184,7741 kr 96 I lager
100.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
33,8777 kr - 33,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Plast
80.0 kg
61,9858 kr - 120,5395 kr 58 I lager
100.0 mm
Svart
Stål
70.0 kg
105,1836 kr - 204,4202 kr 51 I lager
125.0 mm
Svart
Stål
110.0 kg
17,7525 kr - 17,7525 kr 96 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
28,8478 kr - 60,5804 kr 88 I lager
50.0 mm
Röd
PA
56.1 kg
26,6287 kr - 26,6287 kr 48 I lager
60.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
9,6334 kr - 13,2108 kr 400 I lager
50.0 mm
Grå
Plast
40.8 kg
12,0521 kr - 16,421 kr 302 I lager
40.0 mm
Grå
Plast
25.5 kg
16,1929 kr - 22,3385 kr 80 I lager
63.0 mm
Grå
Plast
61.2 kg
11,9977 kr - 23,7661 kr 303 I lager
50.0 mm
Svart
Termoplastisk polymer
15.0 kg
  • av 3
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
22,3385 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Svart

10209295

Prisintervall
5,7695 kr - 4,2182 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    24.5 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gjutjärn Röd

10209141

Prisintervall
1 023,3437 kr - 355,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    229.4 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
74,1167 kr - 54,1701 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plast Svart

10270486

Prisintervall
41,1266 kr - 41,1266 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plast Grå

10209271

Prisintervall
72,6373 kr - 53,0471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    81.6 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gjutjärn Röd

10209134

Prisintervall
795,002 kr - 276,3172 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    163.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209202

Prisintervall
184,7741 kr - 135,0098 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plast Svart

10270547

Prisintervall
33,8777 kr - 33,8777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stål Svart

10270370

Prisintervall
120,5395 kr - 61,9858 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stål Svart

10270387

Prisintervall
204,4202 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    110.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    37.5 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270530

Prisintervall
17,7525 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Röd

10209110

Prisintervall
60,5804 kr - 28,8478 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    56.1 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270448

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plast Grå

10209233

Prisintervall
13,2108 kr - 9,6334 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plast Grå

10209226

Prisintervall
16,421 kr - 12,0521 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    25.5 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plast Grå

10209240

Prisintervall
22,3385 kr - 16,1929 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastisk polymer Svart

10292358

Prisintervall
23,7661 kr - 11,9977 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    11.8 mm