Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
8,0572 kr - 16,9201 kr 560 I lager
30.0 mm
Svart;Grå
PP
20.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 220 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 205 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
54,1701 kr - 74,1167 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
11,2876 kr - 12,2492 kr 2198 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
28,8478 kr - 60,5804 kr 88 I lager
50.0 mm
Röd
PA
56.1 kg
284,7799 kr - 554,2335 kr Fråga angående leveranstidhär
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
30,3272 kr - 30,3272 kr 30 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
105,1836 kr - 204,4202 kr 51 I lager
125.0 mm
Svart
Stål
110.0 kg
17,7525 kr - 17,7525 kr 96 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
36,2361 kr - 104,0741 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
Röd
PA
61.2 kg
186,6091 kr - 255,6362 kr 32 I lager
125.0 mm
Blå
Plast
203.1 kg
18,7269 kr - 25,5932 kr 63 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
61.2 kg
9,6334 kr - 13,2108 kr 400 I lager
50.0 mm
Grå
Plast
40.8 kg
10,7994 kr - 21,405 kr 1527 I lager
40.0 mm
Svart
Mässing
12.0 kg
276,3172 kr - 795,002 kr 18 I lager
80.0 mm
Röd
Gjutjärn
163.1 kg
7,7667 kr - 8,6395 kr 768 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
61,9858 kr - 120,5395 kr 58 I lager
100.0 mm
Svart
Stål
70.0 kg
105,1836 kr - 105,1836 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
  • av 3
Ratt 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Svart;Grå

10352007

Prisintervall
16,9201 kr - 8,0572 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart;Grå
  • Belastningskapacitet
    20.0 kg
  • Hjuldiameter
    30.0 mm
  • Hjulbredd
    17.5 mm
Svängbara hjul 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
74,1167 kr - 54,1701 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
12,2492 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
2198 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Röd

10209110

Prisintervall
60,5804 kr - 28,8478 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    56.1 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278147

Prisintervall
554,2335 kr - 284,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270455

Prisintervall
30,3272 kr - 30,3272 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stål Svart

10270387

Prisintervall
204,4202 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    110.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    37.5 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270530

Prisintervall
17,7525 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Röd

10209127

Prisintervall
104,0741 kr - 36,2361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plast Blå

10209219

Prisintervall
255,6362 kr - 186,6091 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    203.1 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plast Grå

10209257

Prisintervall
25,5932 kr - 18,7269 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plast Grå

10209233

Prisintervall
13,2108 kr - 9,6334 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mässing Svart

10292341

Prisintervall
21,405 kr - 10,7994 kr

Lagernivåer
1527 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    12.0 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    9.6 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gjutjärn Röd

10209134

Prisintervall
795,002 kr - 276,3172 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    163.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,6395 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stål Svart

10270370

Prisintervall
120,5395 kr - 61,9858 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270493

Prisintervall
105,1836 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm