Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5334 kr - 15,5334 kr | 521 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,3272 kr - 30,3272 kr | 30 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,5948 kr - 7,1143 kr | 300 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 284,7799 kr - 554,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 61,9858 kr - 120,5395 kr | 58 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 36,2361 kr - 104,0741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
Röd
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 54,1701 kr - 74,1167 kr | 40 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Vit
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 15,6129 kr - 21,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 7,8338 kr - 10,7254 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 6,598 kr - 6,598 kr | 700 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta