Meny Sök

Låsande gastryckfjädrar

I lager

I vårt utbud av låsande gastryckfjädrar finns låsande säkerhetsgastryckfjädrar och låsande gastryckfjädrar för blocklyft. Dessa gastryckfjädrar är perfekta där rörelsejusteringar kräver bekvämlighet och säkerhet, även i låst läge. De används vanligen på det medicinska området, i laboratorier, fordonsindustrin liksom för möbler och industriell utrustning vid öppning, stängning, lutning eller dämpning.

Säkerhetsgastryckfjädrar är försedda med hölje. ‌Eliminerar behovet av separata säkerhetsstänger i kritiska operationer med lyftanordningar. I sitt ytterläge låser dem helt – det skyddar användaren mot att skadas i händelse av överbelastning eller felanvändning. Höljet ska tryckas in aktivt för att frigöra låset och säkerställa säker användning. De är kompletta, underhållsfria och levereras parvis. Staven är av stål och fästens av polyamid och stål.

Gastryckfjädrar för blocklyft fungerar precis som konventionella gastryckfjädrar, men har dessutom en särskild invändig låsventil som gör att de kan låsas i olika lägen. Denna låsmekanism gör att dämparen bara kan röra sig när frigöringssprinten, på kolvstångens ände, är nertryckt. Typiska användningsområden för blocklyft: inställning av höjd och vinkel för flygplansstolar, bussar, tåg och andra specialisttransporter. Den ger också kontrollerad justering av sjukhussängar, fysioterapibord och rullstolar samt för höjbara skrivbord. Finns i kolstål och rostfritt stål. Används med ena handen.

  • Säkra och enkla att använda
  • Underhållsfria
  • ‌Komplett enhet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Gängstorlek Stångdiameter Slaglängd Maximal kraft Kompatibel kolvdiameter Köp
2 824,9326 kr - 2 824,9326 kr Fråga angående leveranstidhär
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
2 354,1105 kr - 2 354,1105 kr Fråga angående leveranstidhär
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
1 883,2884 kr - 1 883,2884 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
941,6442 kr - 941,6442 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
1 098,5849 kr - 1 098,5849 kr Fråga angående leveranstidhär
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
1 333,9959 kr - 1 333,9959 kr Fråga angående leveranstidhär
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
1 020,1145 kr - 1 020,1145 kr 33 I lager
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
10354261 1 255,5256 kr - 1 255,5256 kr Fråga angående leveranstidhär
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
10354254 1 177,0552 kr - 1 177,0552 kr 22 I lager
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
8 I lager
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
2 I lager
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Gasfjäder med spärr 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Prisintervall
2 824,9326 kr - 2 824,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    365.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Gasfjäder med spärr 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Prisintervall
2 354,1105 kr - 2 354,1105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    265.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Gasfjäder med spärr 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Prisintervall
1 883,2884 kr - 1 883,2884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    165.0 mm
  • Slaglängd
    50.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Gasfjäder med spärr 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Prisintervall
941,6442 kr - 941,6442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    165.0 mm
  • Slaglängd
    50.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    8.0 mm
Gasfjäder med spärr 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Prisintervall
1 098,5849 kr - 1 098,5849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    365.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    8.0 mm
Gasfjäder med spärr 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Prisintervall
1 333,9959 kr - 1 333,9959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    365.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Gasfjäder med spärr 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Prisintervall
1 020,1145 kr - 1 020,1145 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    265.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    8.0 mm
Gasfjäder med spärr 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Prisintervall
1 255,5256 kr - 1 255,5256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    265.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Gasfjäder med spärr 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Prisintervall
1 177,0552 kr - 1 177,0552 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    165.0 mm
  • Slaglängd
    50.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stångdiameter
    10.0 mm
Självlåsande gasfjäder 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    665.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    664.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1;M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1;M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Självlåsande gasfjäder 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    880.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Självlåsande gasfjäder 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    680.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Självlåsande gasfjäder 8.0 mm (DIA) 18.0 mm 150.0 mm (L) 364.0 mm 650.0 N

10202999


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1;M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1;M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    465.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Självlåsande gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Kompatibel kolvdiameter
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1;M8 x 1.25