Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns M6 2.50 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med hållande fläns, är utformad för att säkra skruvarna på plats och förhindra att de eller tappas bort i applikationer där de ofta byts ut. Används i industrier som elektronik och fordon för att förhindra skador på elektroniska kretsar och ömtåliga delar. Tillverkad av Rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20180577

Tillverkarens artikelnummer:

20180577

530 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 38,4055 kr
50 - 99 32,6733 kr
100 - 199 30,7244 kr
200 - 499 28,7755 kr
500 - 999 26,9412 kr
1000 + 24,9922 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,41 kr

1 x 38,4055 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 2.50
D3 15.0
Installationskula dia. d4 10.0
d6 12.0
Sheet metal gauge 12.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss