Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns

I lager

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den har god värmeledningsförmåga.
  • Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den är gängad genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 D3 Material Panel t1±8% För tråd d1 l1 Köp
18,9161 kr - 29,1194 kr 205 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
M3
0.70
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
M3
4.00
20,5211 kr - 31,6416 kr 202 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
M5
1.25
18,9161 kr - 29,1194 kr 172 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
M4
2.50
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
M3
2.50
30,6098 kr - 47,1184 kr 745 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
M8
2.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 455 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
M4
1.50
30,6098 kr - 47,1184 kr 79 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
M8
5.00
20,5211 kr - 31,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
M5
3.00
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
M3
6.00
36,1297 kr - 51,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
Aluminium
M8
3.0
36,1297 kr - 51,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
Aluminium
M8
0.7
32,0622 kr - 45,803 kr 289 I lager
10.0
3.0
15.0
Aluminium
M6
2.0
36,1297 kr - 51,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
Aluminium
M8
6.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
M5
5.0
31,3709 kr - 44,8155 kr 547 I lager
8.0
2.5
12.5
Aluminium
M5
2.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
M5
4.0
36,1297 kr - 51,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
Aluminium
M8
1.5
28,4465 kr - 40,638 kr 206 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
M4
2.0
28,1806 kr - 40,258 kr 113 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
M4
0.9
  • av 5
Låsande skruv med hållande fläns M3 0.70 303 Rostfritt stål

20180232

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
  • D3
    7.5
Låsande skruv med hållande fläns M3 4.00 303 Rostfritt stål

20180300

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    4.00
  • D3
    7.5
Låsande skruv med hållande fläns M5 1.25 303 Rostfritt stål

20180454

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
  • D3
    12.5
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.50 303 Rostfritt stål

20180386

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
  • D3
    10.0
Låsande skruv med hållande fläns M3 2.50 303 Rostfritt stål

20180287

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
  • D3
    7.5
Låsande skruv med hållande fläns M8 2.00 303 Rostfritt stål

20180652

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
745 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.00
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M4 1.50 303 Rostfritt stål

20180362

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.50
  • D3
    10.0
Låsande skruv med hållande fläns M8 5.00 303 Rostfritt stål

20180690

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    5.00
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 3.00 303 Rostfritt stål

20180492

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.00
  • D3
    12.5
Låsande skruv med hållande fläns M3 6.00 303 Rostfritt stål

20180324

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.00
  • D3
    7.5
Låsande skruv med hållande fläns M8 3.0 Aluminium

20252618

Prisintervall
51,6139 kr - 36,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M8 0.7 Aluminium

20252557

Prisintervall
51,6139 kr - 36,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.7
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M6 2.0 Aluminium

20252496

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.0
  • D3
    15.0
Låsande skruv med hållande fläns M8 6.0 Aluminium

20252649

Prisintervall
51,6139 kr - 36,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.0
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 5.0 Aluminium

20252434

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    5.0
  • D3
    12.5
Låsande skruv med hållande fläns M5 2.0 Aluminium

20252397

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
547 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.0
  • D3
    12.5
Låsande skruv med hållande fläns M5 4.0 Aluminium

20252427

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
  • D3
    12.5
Låsande skruv med hållande fläns M8 1.5 Aluminium

20252588

Prisintervall
51,6139 kr - 36,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.5
  • D3
    20.0
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.0 Aluminium

20252298

Prisintervall
40,638 kr - 28,4465 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.0
  • D3
    10.0
Låsande skruv med hållande fläns M4 0.9 Aluminium

20252267

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9
  • D3
    10.0