Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.
Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | För tråd d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,4301 kr - 42,0431 kr | 112 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
5.0
|
||
35,9703 kr - 51,386 kr | 100 I lager |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
|
M8
|
5.0
|
||
36,1297 kr - 51,6139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
|
M8
|
3.0
|
||
32,0622 kr - 45,803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
|
M6
|
5.0
|
||
23,1294 kr - 33,042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
|
M3
|
1.25
|
||
28,4465 kr - 40,638 kr | 206 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
2.0
|
||
23,1294 kr - 33,042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
|
M3
|
1.5
|
||
22,8635 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
|
M3
|
0.9
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
|
M5
|
3.0
|
|||
32,0622 kr - 45,803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
|
M5
|
2.5
|
||
28,1806 kr - 40,258 kr | 99 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
1.25
|
||
23,1294 kr - 33,042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
|
M3
|
2.0
|
||
36,1297 kr - 51,6139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
|
M8
|
2.5
|
||
36,1297 kr - 51,6139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
|
M8
|
0.9
|
||
28,9781 kr - 41,3975 kr | 311 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
3.0
|
||
29,2441 kr - 41,7773 kr | 194 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
4.0
|
||
28,7124 kr - 41,0176 kr | 257 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
2.5
|
||
23,927 kr - 34,1814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
|
M3
|
4.0
|
||
32,0622 kr - 45,803 kr | 289 I lager |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
|
M6
|
2.0
|
||
28,4465 kr - 40,638 kr | 122 I lager |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
|
M4
|
1.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta