Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.
Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.
Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2082 kr - 73,1057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 45,9619 kr - 65,5785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 45,1636 kr - 64,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 53,033 kr - 75,7289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 50,752 kr - 72,5355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 130,8148 kr - 186,8132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 50,752 kr - 72,5355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
| 48,0148 kr - 68,5438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 49,9537 kr - 71,2809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 60,4462 kr - 86,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 53,1471 kr - 75,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
| 54,9719 kr - 78,5801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 43,6809 kr - 62,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta