Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 25.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Essentra artikelnummer:

20181673

Tillverkarens artikelnummer:

20181673

447 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,6762 kr
100 - 249 39,3086 kr
250 - 749 34,941 kr
750 + 30,5733 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,68 kr

1 x 43,6762 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 25.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss