Meny Sök

Låsmuttrar för kabelgenomföringar

I lager

Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Bredd över plana ytor Tjocklek Köp
5,3482 kr - 5,3482 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
6,4043 kr - 7,1946 kr 2 I lager
PG 9
Mässing;Neopren
18.0 mm
3.0 mm
6,4164 kr - 7,1946 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 11
Mässing;Neopren
21.0 mm
3.5 mm
4,132 kr - 4,62 kr 19 I lager
M12
Mässing;Neopren
14.0 mm
2.5 mm
6,0456 kr - 6,7489 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8
Mässing;Neopren
19.5 mm
3.0 mm
17,6245 kr - 19,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
Mässing;Neopren
51.0 mm
5.0 mm
38,4163 kr - 43,2589 kr 810 I lager
M40
Mässing;Neopren
46.0 mm
4.5 mm
7,1148 kr - 8,2401 kr 22 I lager
M20
Mässing
24.0 mm
3.0 mm
24,6316 kr - 28,256 kr 200 I lager
M40
Mässing
46.0 mm
5.0 mm
38,2613 kr - 42,8508 kr 1781 I lager
PG 42
Mässing;Neopren
60.0 mm
5.0 mm
33,4662 kr - 37,4806 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
Mässing;Neopren
55.0 mm
5.0 mm
26,8506 kr - 30,9189 kr 598 I lager
M25
Mässing
30.0 mm
5.2 mm
15,8293 kr - 18,1963 kr 249 I lager
M12
Mässing
15.0 mm
4.7 mm
81,3094 kr - 82,9258 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
Mässing
36.0 mm
5.7 mm
22,8563 kr - 26,1849 kr 393 I lager
M20
Mässing
24.0 mm
4.7 mm
4,4703 kr - 5,1926 kr 374 I lager
M12
Mässing
15.0 mm
2.8 mm
20,5904 kr - 23,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
Mässing;Neopren
36.0 mm
4.0 mm
11,2426 kr - 12,4836 kr 7060 I lager
PG29
Mässing;Neopren
32.5 mm
4.0 mm
10,1552 kr - 11,7462 kr 432 I lager
M25
Mässing
30.0 mm
3.5 mm
17,6889 kr - 20,4153 kr 575 I lager
M16
Mässing
19.0 mm
4.7 mm
  • av 2
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Svart

10152669

Prisintervall
5,3482 kr - 5,3482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Låsmutter för PE PG 9 18.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267783

Prisintervall
7,1946 kr - 6,4043 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE PG 11 21.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267790

Prisintervall
7,1946 kr - 6,4164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M12 14.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267875

Prisintervall
4,62 kr - 4,132 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE 3/8 19.5 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267950

Prisintervall
6,7489 kr - 6,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE PG 36 51.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267844

Prisintervall
19,6776 kr - 17,6245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    51.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M40 46.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267929

Prisintervall
43,2589 kr - 38,4163 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    46.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M20 24.0 mm Mässing Naturfärgad

10302781

Prisintervall
8,2401 kr - 7,1148 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M40 46.0 mm Mässing Naturfärgad

10302811

Prisintervall
28,256 kr - 24,6316 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    46.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE PG 42 60.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267851

Prisintervall
42,8508 kr - 38,2613 kr

Lagernivåer
1781 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M50 55.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267936

Prisintervall
37,4806 kr - 33,4662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M50
  • Material
    Mässing;Neopren
EMC tandad låsmutter M25 30.0 mm Mässing Naturfärgad

10302859

Prisintervall
30,9189 kr - 26,8506 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.2 mm
  • Bredd över plana ytor
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M12 15.0 mm Mässing Naturfärgad

10302828

Prisintervall
18,1963 kr - 15,8293 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M32 36.0 mm Mässing Naturfärgad

10640067

Prisintervall
82,9258 kr - 81,3094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    5.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M32
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M20 24.0 mm Mässing Naturfärgad

10302842

Prisintervall
26,1849 kr - 22,8563 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M12 15.0 mm Mässing Naturfärgad

10302767

Prisintervall
5,1926 kr - 4,4703 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Bredd över plana ytor
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Mässing
Låsmutter för PE M32 36.0 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267912

Prisintervall
23,1616 kr - 20,5904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M32
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE PG29 32.5 mm Mässing;Neopren Naturfärgad

10267837

Prisintervall
12,4836 kr - 11,2426 kr

Lagernivåer
7060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    32.5 mm
  • Gängstorlek
    PG29
  • Material
    Mässing;Neopren
Låsmutter för PE M25 30.0 mm Mässing Naturfärgad

10302798

Prisintervall
11,7462 kr - 10,1552 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Material
    Mässing
EMC tandad låsmutter M16 19.0 mm Mässing Naturfärgad

10302835

Prisintervall
20,4153 kr - 17,6889 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Tjocklek
    4.7 mm
  • Bredd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Material
    Mässing