Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4043 kr - 7,1946 kr | 2 I lager |
PG 9
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 26,8506 kr - 30,9189 kr | 598 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10,1552 kr - 11,7462 kr | 432 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 13,9209 kr - 15,9772 kr | 250 I lager |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 22,8563 kr - 26,1849 kr | 393 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 17,6889 kr - 20,4153 kr | 575 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4,4703 kr - 5,1926 kr | 374 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 81,3094 kr - 82,9258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 103,4553 kr - 105,5567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,6804 kr - 6,5832 kr | 48 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 24,6316 kr - 28,256 kr | 200 I lager |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,1148 kr - 8,2401 kr | 22 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 15,8293 kr - 18,1963 kr | 249 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 5,3482 kr - 5,3482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,5132 kr - 19,65 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
Mässing
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta