Meny Sök

Låsringar i plast

I lager

Dessa låsringar i plast är avsedda att passa in i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar och andra cylindriska föremål, gaffelhuvuden och axeltappar.

Står för hållbarhet och styrka samt är korrosionsbeständigt och slittåligt. Förutom att de är lätta är de även perfekta för tillämpningar som kräver minskad vikt.

Lätta att placera och ta bort, praktiska och effektiva under monterings- och underhållsarbeten. Används i olika tillämpningar i branscher som fordon, industri och elektronik.

  • Passar i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar.
  • Ger hållbarhet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Används i tillämpningar inom branscher som fordon, industri och elektronik.
Material: POM Färg: Svart Serienummer: SRR3446

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l1 d2 Köp
1,8893 kr - 3,1882 kr 200 I lager
3.2
1.0
7.0
2,2436 kr - 3,7786 kr 50 I lager
7.0
1.3
14.0
2,5978 kr - 4,3691 kr 320 I lager
9.0
1.4
18.5
2,0074 kr - 3,3063 kr 253 I lager
4.0
1.1
9.0
2,2436 kr - 3,7786 kr 143 I lager
5.0
1.1
11.0
3,0702 kr - 5,1956 kr 140 I lager
15.0
1.9
28.0
2,7159 kr - 4,4872 kr 48 I lager
12.0
1.6
23.0
Spårring 3.2 7.0 1.0 POM

20212704

Prisintervall
3,1882 kr - 1,8893 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 7.0 14.0 1.3 POM

20212735

Prisintervall
3,7786 kr - 2,2436 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 9.0 18.5 1.4 POM

20212742

Prisintervall
4,3691 kr - 2,5978 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 4.0 9.0 1.1 POM

20212711

Prisintervall
3,3063 kr - 2,0074 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 5.0 11.0 1.1 POM

20212728

Prisintervall
3,7786 kr - 2,2436 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 15.0 28.0 1.9 POM

20212766

Prisintervall
5,1956 kr - 3,0702 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart
Spårring 12.0 23.0 1.6 POM

20212759

Prisintervall
4,4872 kr - 2,7159 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Material
    POM
  • Färg
    Svart