Meny Sök

Vikingskruv 12.5 mm 20.0 mm PC Naturfärgad

Viking screws have a truss head and is quick and easy to fasten on panel fastener. It is designed to provide a strong locking force, helping to prevent the screw from loosening or coming undone over time. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries. Natural and made from Polycarbonate.
Essentra artikelnummer:

10340080

Tillverkarens artikelnummer:

133122000022

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,9102 kr
500 - 999 1,8528 kr
1000 + 1,8097 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

191,02 kr

100 x 1,9102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.5 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Längd 20.0 mm
Skruvtyp Vikingskruv
Typ av huvud Huvud, vrids ett halvt varv
Färg Naturfärgad
Material PC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss