LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9835 kr - 1,2142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,9835 kr - 1,2142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,9379 kr - 1,071 kr | 200959 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6686 kr - 1,6686 kr | 17207 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,687 kr - 1,047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5972 kr - 0,9104 kr | 810 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1658 kr - 3,4321 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 8,965 kr - 12,5155 kr | 568 I lager |
Cylindrisk
|
Svart
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5972 kr - 0,9104 kr | 4456 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,687 kr - 1,047 kr | 15000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,1658 kr - 3,4321 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 15454 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7072 kr - 2,9439 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 3,7449 kr - 3,9015 kr | 29052 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,2842 kr | 4000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,687 kr - 1,047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,687 kr - 1,047 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7072 kr - 2,9439 kr | 970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,5972 kr - 0,9104 kr | 21000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9689 kr - 1,108 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta