LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,475 kr - 1,475 kr | 2678 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1569 kr - 1,1569 kr | 106741 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4281 kr - 1,4281 kr | 2165 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1014 kr - 1,1014 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 1,4472 kr - 1,4472 kr | 2080 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8666 kr - 0,8666 kr | 2562 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,8364 kr - 1,8364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5067 kr - 1,5067 kr | 2990 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,0989 kr - 1,0989 kr | 2 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1855 kr - 1,1855 kr | 22118 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,245 kr - 1,245 kr | 7341 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5668 kr - 1,5668 kr | 1001 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3412 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3639 kr - 1,3639 kr | 88 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3668 kr - 1,3668 kr | 15433 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8949 kr - 1,8949 kr | 599 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0355 kr - 1,0355 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta