LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3415 kr - 1,3415 kr | 2998 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3639 kr - 1,3639 kr | 88 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9557 kr - 1,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5478 kr - 1,5478 kr | 3118 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2691 kr - 1,2691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4436 kr - 1,4436 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9629 kr - 1,9629 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,9107 kr - 0,9107 kr | 225600 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7655 kr - 1,7655 kr | 968 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,4168 kr - 1,4168 kr | 2406 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3827 kr - 1,3827 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,96 kr - 0,96 kr | 1621 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8952 kr - 0,8952 kr | 7761 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1306 kr - 1,1306 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,8258 kr - 1,8258 kr | 2400 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,7501 kr - 1,7501 kr | 2740 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1014 kr - 1,1014 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8678 kr - 1,8678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,245 kr - 1,245 kr | 7341 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3304 kr - 1,3304 kr | 1017 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta