LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0931 kr - 1,0931 kr | 1198 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,938 kr - 0,938 kr | 710 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3724 kr - 1,3724 kr | 1005 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7174 kr - 1,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0028 kr - 1,0028 kr | 56903 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2215 kr - 1,2215 kr | 1221 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9845 kr - 0,9845 kr | 800 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8558 kr - 1,8558 kr | 10387 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,3979 kr - 1,3979 kr | 1175 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,7197 kr - 1,7197 kr | 6038 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9107 kr - 0,9107 kr | 225600 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4436 kr - 1,4436 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9629 kr - 1,9629 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8976 kr - 1,8976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7632 kr - 1,7632 kr | 2967 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta