LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8022 kr - 1,8022 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4791 kr - 1,4791 kr | 2051 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | 2000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2032 kr - 1,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,3996 kr - 1,3996 kr | 10325 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4418 kr - 1,4418 kr | 18448 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6714 kr - 1,6714 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8056 kr - 1,8056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8278 kr - 1,8278 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8949 kr - 1,8949 kr | 599 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0041 kr - 1,0041 kr | 12130 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7632 kr - 1,7632 kr | 2967 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0357 kr - 1,0357 kr | 998 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8996 kr - 1,8996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,8976 kr - 1,8976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,475 kr - 1,475 kr | 2678 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7584 kr - 1,7584 kr | 491 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta