Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
0,8666 kr - 0,8666 kr 2562 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
9.0 mm
1,0931 kr - 1,0931 kr 1198 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
7.0 mm
1,7373 kr - 1,7373 kr 12000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,9377 kr - 0,9377 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
29.0 mm
1,5394 kr - 1,5394 kr 2011 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
17.0 mm
1,1569 kr - 1,1569 kr 106741 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
8.0 mm
1,9193 kr - 1,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
27.0 mm
1,5668 kr - 1,5668 kr 1001 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
15.0 mm
1,4281 kr - 1,4281 kr 2165 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
16.0 mm
1,3412 kr - 1,3412 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
10.0 mm
1,4268 kr - 1,4268 kr 3000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
26.0 mm
1,8364 kr - 1,8364 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
26.0 mm
1,0989 kr - 1,0989 kr 2 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,938 kr - 0,938 kr 710 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
3.0 mm
1,5088 kr - 1,5088 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
16.0 mm
1,0355 kr - 1,0355 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
5.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109311

Prisintervall
0,8666 kr - 0,8666 kr

Lagernivåer
2562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109540

Prisintervall
1,0931 kr - 1,0931 kr

Lagernivåer
1198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109908

Prisintervall
1,7373 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109762

Prisintervall
0,9377 kr - 0,9377 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478189


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109649

Prisintervall
1,5394 kr - 1,5394 kr

Lagernivåer
2011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109557

Prisintervall
1,1569 kr - 1,1569 kr

Lagernivåer
106741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109748

Prisintervall
1,9193 kr - 1,9193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109373

Prisintervall
1,5668 kr - 1,5668 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109380

Prisintervall
1,4281 kr - 1,4281 kr

Lagernivåer
2165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109328

Prisintervall
1,3412 kr - 1,3412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109465

Prisintervall
1,4268 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109960

Prisintervall
1,8364 kr - 1,8364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109809

Prisintervall
1,0989 kr - 1,0989 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109502

Prisintervall
0,938 kr - 0,938 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109632

Prisintervall
1,5088 kr - 1,5088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109281

Prisintervall
1,0355 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm