Meny Sök

LED-fästen

I lager

Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Kompatibel LED-typ Typ Köp
7,4543 kr - 7,4543 kr 557 I lager
3.8 mm
90° LED-hållare
5,6589 kr - 8,9768 kr 3035 I lager
4.8 mm
90° LED-hållare
7,4543 kr - 11,8637 kr 6425 I lager
3.4 mm
90° LED-hållare
LED-fäste 3.8 mm (HD) PA Svart

10314043

Prisintervall
7,4543 kr - 7,4543 kr

Lagernivåer
557 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal håldiameter
    3.8 mm
  • Total diameter
    4.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED-fäste 4.8 mm (HD) PA Svart

10314050

Prisintervall
8,9768 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
3035 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Maximal håldiameter
    4.8 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
LED-fäste 3.4 mm (HD) PA Svart

10314036

Prisintervall
11,8637 kr - 7,4543 kr

Lagernivåer
6425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Maximal håldiameter
    3.4 mm
  • Total diameter
    4.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66