Meny Sök

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

I lager

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Fotdiameter Köp
242,5889 kr - 242,5889 kr 132 I lager
M8
75.0 mm
40.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 46 I lager
M12
100.0 mm
65.0 mm
242,5889 kr - 242,5889 kr 232 I lager
M10
75.0 mm
40.0 mm
333,3623 kr - 333,3623 kr 42 I lager
M20
100.0 mm
65.0 mm
242,5889 kr - 242,5889 kr 87 I lager
M12
75.0 mm
40.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 2113 I lager
M16
100.0 mm
65.0 mm
193,8988 kr - 193,8988 kr 26 I lager
M8
50.0 mm
40.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 50 I lager
M10
100.0 mm
65.0 mm
286,1085 kr - 286,1085 kr 118 I lager
M10
100.0 mm
40.0 mm
333,3623 kr - 333,3623 kr 11 I lager
M16
150.0 mm
65.0 mm
400,1497 kr - 400,1497 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
150.0 mm
65.0 mm
290,9918 kr - 290,9918 kr 144 I lager
M12
100.0 mm
40.0 mm
254,6538 kr - 254,6538 kr 34 I lager
M10
75.0 mm
65.0 mm
254,6538 kr - 254,6538 kr 32 I lager
M12
75.0 mm
65.0 mm
Justerbara fötter 40.0 mm M8 75.0 mm Svart

10274521

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M12 100.0 mm Svart

10274606

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M10 75.0 mm Svart

10274538

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274620

Prisintervall
333,3623 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M12 75.0 mm Svart

10274545

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274613

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
2113 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 50.0 mm Svart

10274514

Prisintervall
193,8988 kr - 193,8988 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M10 100.0 mm Svart

10274590

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M10 100.0 mm Svart

10274552

Prisintervall
286,1085 kr - 286,1085 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274637

Prisintervall
333,3623 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274644

Prisintervall
400,1497 kr - 400,1497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M12 100.0 mm Svart

10274569

Prisintervall
290,9918 kr - 290,9918 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M10 75.0 mm Svart

10274576

Prisintervall
254,6538 kr - 254,6538 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M12 75.0 mm Svart

10274583

Prisintervall
254,6538 kr - 254,6538 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast