Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SRL1730, SRL1733, SRL1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808,8178 kr - 1 155,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 964,088 kr - 1 377,2686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 665,6228 kr - 950,8735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 627,1185 kr - 895,8511 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 795,4893 kr - 1 136,4459 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 693,4188 kr - 990,517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 665,5089 kr - 950,6457 kr | 15 I lager |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 454,0771 kr - 648,649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 1 197,3921 kr - 1 710,5926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 526,529 kr - 752,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 1 155,9259 kr - 1 651,2414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 463,4184 kr - 662,0914 kr | 10 I lager |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 1 881,5836 kr - 2 688,0091 kr | 2 I lager |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 1 218,8086 kr - 1 741,1227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 759,4913 kr - 1 084,955 kr | 2 I lager |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 944,8358 kr - 1 349,8143 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 1 454,1632 kr - 2 077,4086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 459,4312 kr - 656,3955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 1 381,8253 kr - 1 974,085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 794,6919 kr - 1 135,3067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta