20795603
20795603
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Handtagslängd | 11.339 in |
|---|---|
| Handtagslängd | 288.0 mm |
| Handtagsbredd | 1.417 in |
| Handtagsbredd | 36.0 mm |
| Paneltjocklekar | 0.02 - 0.079 in |
| Paneltjocklekar | 0.5 - 2.0 mm |
| Total höjd | 1.181 in |
| Total höjd | 30.0 mm |
| Nyckeltyp | Nyckel 8,0 mm kvadratisk |
| Material (kroppen) | PA6 GFR30 |
| Material, spärr | Stål |
| Ytfinish, handtag | Zamak |
| Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta