Meny Sök

Linjärt handtag Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Stål 30.0 mm

Den linjära handtagslåset används med en linjär rörelse, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset. Det erbjuder en flerpunktslåsning genom stången.
Essentra artikelnummer:

20795900

Tillverkarens artikelnummer:

20795900

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagslängd 186.0 mm
Handtagsbredd 36.0 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 2.0 mm
Total höjd 30.0 mm
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Material (kroppen) PA6 GFR30
Material, spärr Stål
Ytfinish, handtag Zamak
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss