20796136
20796136
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Handtagslängd | 186.0 mm |
|---|---|
| Handtagslängd | 7.323 in |
| Handtagsbredd | 36.0 mm |
| Handtagsbredd | 1.417 in |
| Paneltjocklekar | 0.5 - 2.0 mm |
| Paneltjocklekar | 0.02 - 0.079 in |
| Total höjd | 30.0 mm |
| Total höjd | 1.181 in |
| Nyckeltyp | Nyckel - Eastern |
| Material (kroppen) | PA6 GFR30 |
| Material, spärr | Stål |
| Ytfinish, handtag | Zamak |
| Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta