Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Handtagsbredd | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Lika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
174,2289 kr - 174,2289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euronyckel
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euronyckel
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Nyckel - Eastern
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trekantsnyckel 9,0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Lika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Nyckel - Eastern
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Nyckel - Eastern
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Lika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Nyckel - Eastern
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Trekantsnyckel 9,0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Olika låsning
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta