Meny Sök

Linjära nålrullehållare

I produktion

Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.

Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.

De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.

  • Används ofta för att förbättra rörelseprecision och viktfördelning.
  • Dess kapacitet att motstå enorma vikter gör den idealisk för precisionsmaskiner, robotsystem och kraftiga linjäraktuatorer.
Material: Stål Serienummer: SRL1004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Köp
2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
4 762,7107 kr - 4 762,7107 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
5 334,2132 kr - 5 334,2132 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
2 044,795 kr - 2 044,795 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
5 111,9305 kr - 5 111,9305 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
952,5421 kr - 952,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
3 187,6859 kr - 3 187,6859 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
7 620,3371 kr - 7 620,3371 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
2 866,9785 kr - 2 866,9785 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
7 156,8396 kr - 7 156,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
8 572,8793 kr - 8 572,8793 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
8 001,3768 kr - 8 001,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
  • av 3
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Stål

20761523

Prisintervall
2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Stål

20761547

Prisintervall
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Stål

20761240

Prisintervall
3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Stål

20761615

Prisintervall
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Stål

20761257

Prisintervall
4 762,7107 kr - 4 762,7107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Stål

20761707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Stål

20761363

Prisintervall
5 334,2132 kr - 5 334,2132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Stål

20761691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Stål

20761387

Prisintervall
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Stål

20761424

Prisintervall
2 044,795 kr - 2 044,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Stål

20761455

Prisintervall
5 111,9305 kr - 5 111,9305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Stål

20761332

Prisintervall
2 667,1636 kr - 2 667,1636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Stål

20761219

Prisintervall
952,5421 kr - 952,5421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Stål

20761684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Stål

20761356

Prisintervall
3 187,6859 kr - 3 187,6859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Stål

20761288

Prisintervall
7 620,3371 kr - 7 620,3371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Stål

20761448

Prisintervall
2 866,9785 kr - 2 866,9785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Stål

20761479

Prisintervall
7 156,8396 kr - 7 156,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Stål

20761295

Prisintervall
8 572,8793 kr - 8 572,8793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Stål

20761394

Prisintervall
8 001,3768 kr - 8 001,3768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0