Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.
Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.
Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012, SRL1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | För skruvar | l2 | Typ av skena | w1 | h1 | l3 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 136,0634 kr - 2 670,139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
460.0
|
||
1 381,3082 kr - 1 726,6054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
295.0
|
||
2 821,0422 kr - 3 526,3327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
610.0
|
||
1 794,8285 kr - 2 243,4759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
385.0
|
||
1 931,1552 kr - 2 413,9739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
415.0
|
||
2 889,3848 kr - 3 611,7609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
625.0
|
||
3 230,9781 kr - 4 038,7824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
700.0
|
||
2 752,6997 kr - 3 440,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
595.0
|
||
858,5832 kr - 1 073,1693 kr | 105 I lager |
M2.5
|
20.0
|
Bred modell
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
115.0
|
||
3 711,0488 kr - 4 638,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
805.0
|
||
2 684,3571 kr - 3 355,4763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
580.0
|
||
5 674,7026 kr - 7 093,4081 kr | 13 I lager |
M2.5
|
20.0
|
Bred modell
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
775.0
|
||
4 120,7457 kr - 5 150,9022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
895.0
|
||
3 025,9504 kr - 3 782,4978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
655.0
|
||
531,208 kr - 664,0698 kr | 131 I lager |
M2.5
|
20.0
|
Bred modell
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
95.0
|
||
3 640,7945 kr - 4 550,9932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
790.0
|
||
1 658,1434 kr - 2 072,6195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
355.0
|
||
4 189,0882 kr - 5 236,3304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
910.0
|
||
1 517,6349 kr - 1 896,9839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
325.0
|
||
3 915,718 kr - 4 894,6176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
850.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta