20162658
20162658
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 881,6905 kr |
10 - 19 | 1 693,5095 kr |
20 - 49 | 1 599,4787 kr |
50 + | 1 505,3285 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 15.0 |
l1 | 1300.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
För skruvar | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Vikt kg | 1.82 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta