Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20162894
20162894
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 3 788,9497 kr |
10 - 19 | 3 410,0786 kr |
20 - 49 | 3 220,5834 kr |
50 + | 3 031,2076 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 15.0 |
l1 | 2740.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
För skruvar | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Vikt kg | 3.84 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta