20163198
20163198
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 125,5016 kr |
10 - 19 | 1 012,9514 kr |
20 - 49 | 956,6763 kr |
50 + | 900,4012 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 700.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
För skruvar | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Vikt kg | 1.82 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta