20163280
20163280
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 2 058,5209 kr |
10 - 19 | 1 852,6568 kr |
20 - 49 | 1 749,7846 kr |
50 + | 1 646,7928 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 1240.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
För skruvar | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Vikt kg | 3.22 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta