20163396
20163396
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 3 046,262 kr |
10 - 19 | 2 741,588 kr |
20 - 49 | 2 589,3705 kr |
50 + | 2 437,0335 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 1900.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
För skruvar | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Vikt kg | 4.94 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta