20163426
20163426
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 3 363,123 kr |
10 - 19 | 3 026,7868 kr |
20 - 49 | 2 858,6784 kr |
50 + | 2 690,4506 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 2080.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
För skruvar | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Vikt kg | 5.41 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta