Meny Sök

Linjär styrskena Standard 20.0 6.0 2140.0 Stål

Denna linjära styrskena på 20 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20163433

Tillverkarens artikelnummer:

20163433

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 452,8525 kr
10 - 19 3 107,5553 kr
20 - 49 2 934,9067 kr
50 + 2 762,2581 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 452,85 kr

1 x 3 452,8525 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 20.0
l1 2140.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
För skruvar M5
d1 6.0
d2 9.5
Vikt kg 5.56
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss