Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20163778
20163778
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 542,2002 kr |
10 - 19 | 487,9563 kr |
20 - 49 | 460,8343 kr |
50 + | 433,7124 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 25.0 |
l1 | 280.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
För skruvar | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Vikt kg | 1.01 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta