20164324
20164324
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 6 627,0776 kr |
10 - 19 | 5 964,3221 kr |
20 - 49 | 5 633,004 kr |
50 + | 5 301,686 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 25.0 |
l1 | 3760.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
För skruvar | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Vikt kg | 13.54 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta