Meny Sök

Linjär styrskena Standard 30.0 9.0 1640.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20164539

Tillverkarens artikelnummer:

20164539

36 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 276,0221 kr
10 - 19 2 948,4079 kr
20 - 49 2 784,6008 kr
50 + 2 620,7938 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 276,02 kr

1 x 3 276,0221 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 30.0
l1 1640.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
För skruvar M8
d1 9.0
d2 14.0
Vikt kg 8.53
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss