20164584
20164584
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 4 072,9537 kr |
10 - 19 | 3 665,6464 kr |
20 - 49 | 3 462,0524 kr |
50 + | 3 258,339 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 30.0 |
l1 | 2040.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
För skruvar | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Vikt kg | 10.61 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta