Meny Sök

Linjär styrskena Standard 30.0 9.0 2600.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20164652

Tillverkarens artikelnummer:

20164652

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 122,3465 kr
10 - 19 4 610,1358 kr
20 - 49 4 353,9706 kr
50 + 4 097,925 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 122,35 kr

1 x 5 122,3465 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 30.0
l1 2600.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
För skruvar M8
d1 9.0
d2 14.0
Vikt kg 13.52
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss