20165024
20165024
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 4 284,1943 kr |
10 - 19 | 3 855,739 kr |
20 - 49 | 3 641,5114 kr |
50 + | 3 427,4032 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 35.0 |
l1 | 1720.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
För skruvar | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Vikt kg | 12.38 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta