Meny Sök

Linjär styrskena Standard 35.0 9.0 1800.0 Stål

Denna linjära styrskena på 35 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20165031

Tillverkarens artikelnummer:

20165031

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 474,1675 kr
10 - 19 4 026,7149 kr
20 - 49 3 803,0484 kr
50 + 3 579,3818 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 474,17 kr

1 x 4 474,1675 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 35.0
l1 1800.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
För skruvar M8
d1 9.0
d2 14.0
Vikt kg 12.96
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss