Meny Sök

Linjär styrskena Standard 35.0 9.0 2200.0 Stål

Denna linjära styrskena på 35 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20165086

Tillverkarens artikelnummer:

20165086

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 470,5112 kr
10 - 19 4 923,4123 kr
20 - 49 4 649,9226 kr
50 + 4 376,4329 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 470,51 kr

1 x 5 470,5112 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 35.0
l1 2200.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
För skruvar M8
d1 9.0
d2 14.0
Vikt kg 15.84
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss