Meny Sök

Linjär styrskena Standard 35.0 9.0 3960.0 Stål

Denna linjära styrskena på 35 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20165307

Tillverkarens artikelnummer:

20165307

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 9 647,2931 kr
10 - 19 8 682,6116 kr
20 - 49 8 200,1513 kr
50 + 7 717,8106 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9 647,29 kr

1 x 9 647,2931 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 35.0
l1 3960.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
För skruvar M8
d1 9.0
d2 14.0
Vikt kg 28.51
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss