20165352
20165352
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 2 175,4918 kr |
10 - 19 | 1 957,9187 kr |
20 - 49 | 1 849,1919 kr |
50 + | 1 740,3456 kr |
Typ av skena | Standard |
---|---|
Skenstorlek | 45.0 |
l1 | 675.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 17.0 |
För skruvar | M12 |
d1 | 14.0 |
d2 | 20.0 |
Vikt kg | 8.30 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta