20166779
20166779
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 454,0716 kr |
10 - 19 | 1 308,6644 kr |
20 - 49 | 1 236,0206 kr |
50 + | 1 163,2572 kr |
Typ av skena | Montering bak |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 760.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
d1 | M6 |
Vikt kg | 1.98 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta