20168797
20168797
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 8 404,7011 kr |
10 - 19 | 7 564,2788 kr |
20 - 49 | 7 143,9481 kr |
50 + | 6 723,737 kr |
Typ av skena | Montering bak |
---|---|
Skenstorlek | 35.0 |
l1 | 2840.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Vikt kg | 20.45 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta