Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 35.0 M8 3720.0 Stål

Denna linjära styrskena på 35 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168902

Tillverkarens artikelnummer:

20168902

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 10 931,4641 kr
10 - 19 9 838,3416 kr
20 - 49 9 291,7206 kr
50 + 8 745,2191 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

10 931,46 kr

1 x 10 931,4641 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 35.0
l1 3720.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 26.78
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss