Meny Sök

Linjära vagnar med fläns

I lager

De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1756, SRL1755

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Köp
498,6636 kr - 623,359 kr 16 I lager
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
670,2379 kr - 837,7973 kr 25 I lager
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
559,122 kr - 698,932 kr 29 I lager
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
368,1821 kr - 460,2867 kr 2 I lager
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
397,4666 kr - 496,8924 kr 13 I lager
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
542,1181 kr - 677,6771 kr 14 I lager
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
726,091 kr - 907,5843 kr 10 I lager
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Linjär vagn med fläns 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263386

Prisintervall
623,359 kr - 498,6636 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Linjär vagn med fläns 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263454

Prisintervall
837,7973 kr - 670,2379 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Linjär vagn med fläns 30.0 75.0 M8 Aluminium

20263393

Prisintervall
698,932 kr - 559,122 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Linjär vagn med fläns 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263362

Prisintervall
460,2867 kr - 368,1821 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Linjär vagn med fläns 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263379

Prisintervall
496,8924 kr - 397,4666 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Linjär vagn med fläns 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263447

Prisintervall
677,6771 kr - 542,1181 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Linjär vagn med fläns 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263461

Prisintervall
907,5843 kr - 726,091 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0