Meny Sök

Linjära vagnar – Slutna

I lager

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1751, SRL1750

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol H6 h1 Kullager material d3 l1 Modell, släde d2 Köp
471,5046 kr - 589,3512 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
737,8993 kr - 922,3446 kr 26 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lång
M8x18
311,6205 kr - 389,5551 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lång
M8x18
667,64 kr - 834,6091 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lång
M6x12
328,2701 kr - 410,3377 kr 58 I lager
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lång
M10x25
371,4884 kr - 464,3015 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Lång
M5x12
415,061 kr - 518,8557 kr 14 I lager
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kort
M5x12
430,1756 kr - 537,749 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Kort
M6x12
389,9094 kr - 487,3276 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lång
M8x18
796,5864 kr - 995,7921 kr 6 I lager
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kort
M5x12
239,59 kr - 299,4579 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
456,508 kr - 570,576 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
187,2793 kr - 234,0401 kr 5 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
207,5895 kr - 259,546 kr 4 I lager
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
  • av 3
Linjär vagn 30.0 M4x8 34.0 Aluminium

20263232

Prisintervall
589,3512 kr - 471,5046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Normal
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Linjär vagn 154.0 M8x18 78.0 Aluminium

20263102

Prisintervall
922,3446 kr - 737,8993 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262846

Prisintervall
389,5551 kr - 311,6205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262969

Prisintervall
834,6091 kr - 667,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

20263072

Prisintervall
410,3377 kr - 328,2701 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262884

Prisintervall
464,3015 kr - 371,4884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Prisintervall
518,8557 kr - 415,061 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20262976

Prisintervall
537,749 kr - 430,1756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263041

Prisintervall
487,3276 kr - 389,9094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263140

Prisintervall
995,7921 kr - 796,5864 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20263270

Prisintervall
299,4579 kr - 239,59 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Normal
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

20262921

Prisintervall
570,576 kr - 456,508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Prisintervall
234,0401 kr - 187,2793 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262778

Prisintervall
259,546 kr - 207,5895 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12